Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Magneter

 (3 Produktserier)

Våra runda och rektangulära råmagneter håller samma kvalitet för fästanordningar som för invändiga komponenter. Du slipper verktyg när du använder de här magneterna som finns i många olika former, storlekar och med olika draghållfasthet. Vi har även potmagneter – används ofta bland annat i skyltnings- och POS-tillämpningar samt för fasthållning av utrustning. De här små men viktiga komponenterna finns i olika material, t.ex. ferrit, och med olika gängstorlekar, M3, M4, M5 and M6, och våra runda magneter av neodym lagerhålls i de vanligaste diametrarna och tjocklekarna samt de maximala draghållfastheterna.

Ferritmagneter

Tack vare deras höga koercivitet passar ferritmagneterna för en mängd olika tillämpningar. De runda magneterna är magnetiserade med multipla poler på ena sidan. De kan användas till reedbrytare, fästanordningar som t.ex. magneter med stålhölje, säkerhetssystem, audio/videosystem och mycket mer. Sortimentet innefattar två typer; den ena är en vanlig skivform och den andra en ring med ett 5 mm försänkt hål.

Magneter med stålhölje

Magneter med stålhölje är perfekta för användning som fästen vid kassadiskar, utställningar eller för att hålla fast utrustning vid arbete. Våra magneter med stålhölje finns i olika storlekar och fästvarianter.

Neodymium magneter

Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..

Serienummer: SR2332, SR2335