Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 I lager |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 289 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 29 I lager |
PP
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 100 I lager |
PA
|
Motbricka
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 70 I lager |
PS
|
Hake
|
2.205 in
56.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 134 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.988 in
50.5 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 98 I lager |
PC
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 100 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 263 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 50 I lager |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 146 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 59 I lager |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 29 I lager |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 91 I lager |
Polyeten
|
Hake
|
1.614 in
41.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta