Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,1146 kr - 224,715 kr | 29 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
29,1909 kr - 29,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
117,0756 kr - 244,6141 kr | 278 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
169,4819 kr - 355,912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
136,4249 kr - 286,4924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
96,4943 kr - 201,784 kr | 146 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
107,0071 kr - 224,715 kr | 21 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
33,0346 kr - 69,071 kr | 100 I lager |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
226,8947 kr - 474,1472 kr | 26 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
129,4095 kr - 301,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
67,1706 kr - 68,583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
10272589 | 71,0158 kr - 134,5227 kr | 273 I lager |
PA
|
Hållare och motbricka
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
75,2614 kr - 158,049 kr | 46 I lager |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
23,2082 kr - 56,1014 kr | 189 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
79,5703 kr - 167,0977 kr | 39 I lager |
PP
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
114,2135 kr - 275,681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
23,6941 kr - 60,9273 kr | 8 I lager |
PS
|
Hållare och motbricka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Brun
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
17,9028 kr - 37,4009 kr | 91 I lager |
Polyeten
|
Hållare och motbricka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta