Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 13900 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5177 kr - 0,7219 kr | 1498 I lager |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,8111 kr - 7,8111 kr | 4797 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 8,6247 kr - 8,6247 kr | 1897 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,9795 kr - 3,9795 kr | 9190 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5769 kr - 0,8033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3641 kr - 4,3641 kr | 15195 I lager |
M8
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 3814 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4467 kr - 0,6257 kr | 500 I lager |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,8611 kr - 3,8611 kr | 5913 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,784 kr - 1,2426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,6039 kr - 7,6039 kr | 1250 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.177 in
55.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3742 kr - 0,3742 kr | 16000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 2861 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3641 kr - 4,3641 kr | 5445 I lager |
M8
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,6364 kr - 5,6364 kr | 4200 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0562 kr - 1,0562 kr | 4096 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,8019 kr - 3,8019 kr | 4496 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,8315 kr - 3,8315 kr | 10993 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Bits med spår