Meny Sök

Maskinskruvar - Fyrkantiga

I lager

Skruvar med fyrkantiga huvuden kan användas där skruvar med runda huvuden inte är lämpliga på grund av sin form eller begränsningar i utrymmet

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
2,5443 kr - 2,5443 kr 7500 I lager
1.25 mm
M8
50.0 mm
1,8682 kr - 1,8682 kr 9100 I lager
1.0 mm
M6
50.0 mm
2,172 kr - 2,172 kr 15500 I lager
1.0 mm
M6
60.0 mm
1,6384 kr - 1,6384 kr 11348 I lager
1.0 mm
M6
40.0 mm
2,8571 kr - 2,8571 kr 17015 I lager
1.0 mm
M6
80.0 mm
Skruv Utan huvud M8 50.0 mm PA Naturfärgad

10066157

Prisintervall
2,5443 kr - 2,5443 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv Utan huvud M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10066126

Prisintervall
1,8682 kr - 1,8682 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv Utan huvud M6 60.0 mm PA Naturfärgad

10066133

Prisintervall
2,172 kr - 2,172 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Maskinskruv Kvadratiskt huvud Bits med spår M6 40.0 mm PA Naturfärgad

10066119

Prisintervall
1,6384 kr - 1,6384 kr

Lagernivåer
11348 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Skruv Utan huvud M6 80.0 mm PA Naturfärgad

10066140

Prisintervall
2,8571 kr - 2,8571 kr

Lagernivåer
17015 I lager
Egenskaper
  • Huvudets bredd
    10.0 mm
  • Huvudlängd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M6