Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,7511 kr - 46,3727 kr | 8 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
48,7654 kr - 64,9446 kr | 213 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
87,0486 kr - 116,1028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
46,7146 kr - 62,3241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
43,98 kr - 58,6781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
31,4469 kr - 41,9292 kr | 280 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
28,7123 kr - 38,2831 kr | 180 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
25,9778 kr - 34,6371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
25,8639 kr - 34,4092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
38,1692 kr - 50,8163 kr | 341 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
45,917 kr - 61,1847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
37,4856 kr - 49,9048 kr | 312 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
37,4856 kr - 50,0188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
62,3241 kr - 83,0608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
42,4988 kr - 56,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
52,1836 kr - 69,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
59,7035 kr - 79,5287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
41,2455 kr - 54,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
25,636 kr - 34,1814 kr | 190 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta