Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,3761 kr - 97,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
58,3362 kr - 77,8196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
54,8042 kr - 73,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
43,5243 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
34,9789 kr - 46,6006 kr | 41 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
34,1814 kr - 45,5752 kr | 30 I lager |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
35,6626 kr - 47,5121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
34,7511 kr - 46,2588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
30,0796 kr - 40,1061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
38,3971 kr - 51,1581 kr | 30 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
47,2842 kr - 63,0077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
||
30,6493 kr - 40,9037 kr | 177 I lager |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
34,6371 kr - 46,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
50,4745 kr - 67,3373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
51,0442 kr - 68,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
50,4745 kr - 67,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
55,6017 kr - 74,0597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
43,6382 kr - 58,2223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
||
55,146 kr - 73,49 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta