Meny Sök

Maskinskruvar - Platt huvud

I lager

Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.

Serienummer: SR1923

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
158 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
2,0969 kr - 3,4327 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Genomskinlig
PC
18.0 mm
Kryssbits
1,0642 kr - 1,9389 kr 9118 I lager
M2
Genomskinlig
PC
8.0 mm
Kryssbits
1,1318 kr - 2,0682 kr 800 I lager
M3
Genomskinlig
PC
Kryssbits
4,0216 kr - 6,3053 kr 950 I lager
M3
Genomskinlig
PC
30.0 mm
Kryssbits
1,1318 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Genomskinlig
PC
12.1 mm
Kryssbits
2,8582 kr - 4,6392 kr 8597 I lager
M3
Genomskinlig
PC
25.0 mm
Kryssbits
0,3317 kr - 0,4624 kr 1750 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
0,5917 kr - 0,8273 kr 3400 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,5314 kr - 0,7411 kr 11995 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 10878 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 4000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr 29000 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
0,7258 kr - 0,896 kr 10500 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr 130000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
0,4625 kr - 0,571 kr 22000 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
0,7291 kr - 0,9001 kr 1000 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Nylon
60.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr 15000 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
0,6958 kr - 0,859 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
0,475 kr - 0,5865 kr 34999 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
  • av 8
Skruv Kryssbits M3 18.0 mm PC Genomskinlig

10218631

Prisintervall
3,4327 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 8.0 mm PC Genomskinlig

10218471

Prisintervall
1,9389 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
9118 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 PC Genomskinlig

10218587

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.1 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm PC Genomskinlig

10218662

Prisintervall
6,3053 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.1 mm PC Genomskinlig

10218594

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm PC Genomskinlig

10218655

Prisintervall
4,6392 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
8597 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10371763

Prisintervall
0,4624 kr - 0,3317 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237724

Prisintervall
0,8273 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237717

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5314 kr

Lagernivåer
11995 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10397022

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
10878 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397077

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398043

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10399187

Prisintervall
0,896 kr - 0,7258 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10397060

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
130000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10398586

Prisintervall
0,571 kr - 0,4625 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10398609

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10400111

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10399170

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10399156

Prisintervall
0,859 kr - 0,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10398555

Prisintervall
0,5865 kr - 0,475 kr

Lagernivåer
34999 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud