Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
10049662 3,0018 kr - 3,0018 kr 6327 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Kryssbits
1,5655 kr - 1,5655 kr 31513 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
1,0441 kr - 1,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
5.0 mm
Kryssbits
1,7953 kr - 1,7953 kr 2030 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
1,1461 kr - 1,1461 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
1,0513 kr - 1,0513 kr 4321 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Kryssbits
1,6804 kr - 1,6804 kr 10150 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Kryssbits
2,5278 kr - 2,5278 kr 5520 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
1,0298 kr - 1,0298 kr 1740 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
Nylon
4.5 mm
Bits med spår
1,9389 kr - 1,9389 kr 1000 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
7,9714 kr - 7,9714 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Kryssbits
1,0298 kr - 1,0298 kr 2086 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 5608 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 100 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
6.0 mm
Bits med spår
4,2083 kr - 4,2083 kr 4397 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
35.0 mm
Kryssbits
3,7487 kr - 3,7487 kr 17640 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
5,5009 kr - 5,5009 kr 10750 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
7,9139 kr - 7,9139 kr 2211 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
3,9641 kr - 3,9641 kr 12580 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
0,9881 kr - 0,9881 kr 3575 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
PA
12.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M6 40.0 mm PA Naturfärgad

10049662

Prisintervall
3,0018 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
6327 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm PA Naturfärgad

10049464

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
31513 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm PA Naturfärgad

10050156

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm PA Naturfärgad

10049488

Prisintervall
1,7953 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PA Naturfärgad

10049365

Prisintervall
1,1461 kr - 1,1461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm PA Naturfärgad

10049334

Prisintervall
1,0513 kr - 1,0513 kr

Lagernivåer
4321 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M5 6.0 mm PA Naturfärgad

10049402

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
10150 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm PA Naturfärgad

10049617

Prisintervall
2,5278 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
5520 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 4.5 mm Nylon Naturfärgad

10052419

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
1740 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
Skruv Kryssbits M5 50.0 mm PA Naturfärgad

10049518

Prisintervall
1,9389 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M10 40.0 mm PA Naturfärgad

10050248

Prisintervall
7,9714 kr - 7,9714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10052396

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm PA Naturfärgad

10052457

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
5608 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm PA Naturfärgad

10052433

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M8 35.0 mm PA Naturfärgad

10049860

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
4397 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Kryssbits M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10049822

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M8 50.0 mm PA Naturfärgad

10049884

Prisintervall
5,5009 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M10 30.0 mm PA Naturfärgad

10050002

Prisintervall
7,9139 kr - 7,9139 kr

Lagernivåer
2211 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10049853

Prisintervall
3,9641 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
12580 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm PA Naturfärgad

10052549

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
3575 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm