Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..
Serienummer: SR2332, SR2335
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Dragstyrka | Form | Polaritet | Total storlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5018 kr - 26,5018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 42,1567 kr - 42,1567 kr | 100 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 75,7441 kr - 141,0437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 kg
2.5 kg
|
Stav
|
Nord & Syd
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 35,8009 kr - 36,109 kr | 290 I lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Stav
|
Nord & Syd
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 11,3468 kr - 12,0789 kr | 248 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 13,2108 kr - 36,9696 kr | 880 I lager |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 41,8663 kr - 46,1322 kr | 236 I lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 14,7667 kr - 28,1889 kr | 893 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 4,4381 kr - 4,6762 kr | 397 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 20,1548 kr - 23,3623 kr | 131 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,0981 kr - 11,27 kr | 235 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 16,6867 kr - 19,3647 kr | 858 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta