Meny Sök

Neodymium magneter

I lager

Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..

Serienummer: SR2332, SR2335

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
107 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dragstyrka Form Polaritet Total storlek Köp
Fråga angående leveranstidhär
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
22.0 kg
Cylindrisk
Nord
31.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.0 kg
Cylindrisk
Nord
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
192.0 kg
Cylindrisk
Nord
88.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.0 kg
Cylindrisk
Nord
22.0 mm
  • av 6
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    31.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    22.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    22.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    13.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Total storlek
    88.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    192.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    22.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    13.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering