One-Touch fästelement med kamlås som kan dras tillbaka är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Den har en one-touch regel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd, vrid den till på-läget. När ett klick hörs är den helt fastspänd. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Material: Stål Serienummer: SR33946, SR33947
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607,0459 kr - 809,3946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
| 463,4298 kr - 617,9064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 485,766 kr - 647,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
| 585,0789 kr - 780,1052 kr | 16 I lager |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta