Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.
I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T2 | h | Material | L | L1 | h1 | T1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5046 kr - 24,1597 kr | 185 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,8177 kr - 4,0718 kr | 2520 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,5811 kr - 6,9372 kr | 6989 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,0851 kr - 33,7814 kr | 18 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3656 kr - 3,2316 kr | 100 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,9675 kr - 6,2478 kr | 1622 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3613 kr - 3,2316 kr | 2372 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,9675 kr - 6,2478 kr | 3357 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9587 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,0401 kr - 5,2711 kr | 484 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3277 kr - 8,7757 kr | 18 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,0503 kr - 8,9337 kr | 66 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,0503 kr - 8,9337 kr | 400 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,9841 kr - 6,2478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9587 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,3277 kr - 8,7757 kr | 1613 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 12,5269 kr - 19,6771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyeten
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0401 kr - 5,2711 kr | 3066 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7388 kr - 4,7253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8752 kr - 2,5709 kr | 41110 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta