Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
8,6131 kr - 15,7991 kr 700 I lager
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,7674 kr - 8,8338 kr 3000 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8,0216 kr - 20,7514 kr 898 I lager
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,5081 kr - 3,2926 kr 433 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,2537 kr - 21,3547 kr 168 I lager
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,9587 kr - 2,6427 kr 4750 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr 820 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,2403 kr - 5,1846 kr 6905 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 2748 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,0395 kr - 4,283 kr 3000 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
13,3087 kr - 27,9483 kr 4749 I lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,1919 kr - 11,4012 kr 100 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
2,6612 kr - 5,5886 kr 21720 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347942

Prisintervall
15,7991 kr - 8,6131 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246801

Prisintervall
8,8338 kr - 3,7674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289792

Prisintervall
20,7514 kr - 8,0216 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10215951

Prisintervall
3,2926 kr - 2,5081 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289815

Prisintervall
21,3547 kr - 8,2537 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Vit Polyeten

10215975

Prisintervall
2,6427 kr - 1,9587 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216194

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216231

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246795

Prisintervall
5,1846 kr - 2,2403 kr

Lagernivåer
6905 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10347911

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Vit LDPE - PIR

10080283

Prisintervall
4,283 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå LDPE - PIR

10080993

Prisintervall
27,9483 kr - 13,3087 kr

Lagernivåer
4749 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10340806

Prisintervall
11,4012 kr - 4,1919 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grå LDPE - PIR

10080719

Prisintervall
5,5886 kr - 2,6612 kr

Lagernivåer
21720 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm