En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | L | D | h | d | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6189 kr - 0,9628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,5696 kr - 0,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
1,5129 kr - 2,3535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
1,8804 kr - 2,9251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
2,1175 kr - 3,2939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,6682 kr - 1,0394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,0377 kr - 1,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1,3969 kr - 2,1731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,9268 kr - 1,4418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,8075 kr - 2,8117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
1,2225 kr - 1,9016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
1,8435 kr - 2,8676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
1,5735 kr - 2,4477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6371 kr - 2,5467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
1,7377 kr - 2,7032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
2,1606 kr - 3,361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,6328 kr - 2,9253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
0,7421 kr - 1,1544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,816 kr - 1,2693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
2,2037 kr - 3,4281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta