Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1926 kr - 11,4059 kr | 132 I lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 1,6568 kr - 2,293 kr | 2000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,7752 kr - 2,4557 kr | 1786 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | 1988 I lager |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,7914 kr - 1,1036 kr | 3500 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,6864 kr - 0,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,7026 kr - 0,7026 kr | 10000 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,8343 kr - 0,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,7692 kr - 1,0755 kr | 18000 I lager |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| 2,9587 kr - 5,3849 kr | 1700 I lager |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,4113 kr - 4,4085 kr | 10612 I lager |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.0
|
6
|
||
| 4,66 kr - 4,66 kr | 1199 I lager |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,7692 kr - 1,0755 kr | 10981 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 1,5681 kr - 2,1598 kr | 13798 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,7174 kr - 0,7174 kr | 31365 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 0,8343 kr - 1,1657 kr | 12497 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,6302 kr - 0,6302 kr | 19996 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
6.4
|
6
|
||
| 0,8343 kr - 1,1657 kr | 48428 I lager |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 0,7174 kr - 1,003 kr | 3500 I lager |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 0,6302 kr - 0,6302 kr | 39391 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta