Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I produktion

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,539 kr - 0,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
38.5 mm
42.0 mm
10.5 mm
0,7446 kr - 1,1584 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,9839 kr - 1,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,5073 kr - 0,7891 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
1,667 kr - 2,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
84.5 mm
90.0 mm
8.0 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
94.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
1,4667 kr - 2,2816 kr Fråga angående leveranstidhär
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
1,9841 kr - 3,0864 kr Fråga angående leveranstidhär
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
1,4265 kr - 2,219 kr Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,7009 kr - 1,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,8073 kr - 1,2559 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,8519 kr - 1,3252 kr Fråga angående leveranstidhär
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
1,3058 kr - 2,0313 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,9437 kr - 1,468 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
1,0241 kr - 1,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
63.5 mm
70.0 mm
10.5 mm
0,6335 kr - 0,9855 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,1284 kr - 0,1426 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,4774 kr - 0,7427 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 38.5 mm LDPE - PCR Grön

20744564

Prisintervall
0,8384 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.5 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 52.0 mm LDPE - PCR Grön

20744625

Prisintervall
1,1584 kr - 0,7446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.0 mm LDPE - PCR Grön

20744717

Prisintervall
1,5305 kr - 0,9839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.0 mm LDPE - PCR Grön

20744533

Prisintervall
0,7891 kr - 0,5073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 84.5 mm LDPE - PCR Grön

20744878

Prisintervall
2,5931 kr - 1,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 94.0 mm LDPE - PCR Grön

20744960

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20744793

Prisintervall
2,2816 kr - 1,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 99.0 mm LDPE - PCR Grön

20744991

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    99.0 mm
  • D
    102.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 86.0 mm LDPE - PCR Grön

20744885

Prisintervall
3,0864 kr - 1,9841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 72.0 mm LDPE - PCR Grön

20744786

Prisintervall
2,219 kr - 1,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 49.0 mm LDPE - PCR Grön

20744618

Prisintervall
1,0902 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 55.0 mm LDPE - PCR Grön

20744663

Prisintervall
1,2559 kr - 0,8073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 59.0 mm LDPE - PCR Grön

20744694

Prisintervall
1,3252 kr - 0,8519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 70.0 mm LDPE - PCR Grön

20744762

Prisintervall
2,0313 kr - 1,3058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 87.0 mm LDPE - PCR Grön

20744892

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstorlekar
    3" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20744700

Prisintervall
1,468 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.5 mm LDPE - PCR Grön

20744724

Prisintervall
1,5931 kr - 1,0241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • D
    70.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 45.0 mm LDPE - PCR Grön

20744595

Prisintervall
0,9855 kr - 0,6335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 3.0 mm LDPE - PCR Grön

20744397

Prisintervall
0,1426 kr - 0,1284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20744519

Prisintervall
0,7427 kr - 0,4774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR