Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,6658 kr - 1,0358 kr 3500 I lager
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
1,6574 kr - 2,5782 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,3706 kr - 0,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,512 kr - 0,7965 kr Fråga angående leveranstidhär
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,6525 kr - 1,015 kr 3500 I lager
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,972 kr - 1,512 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
1,2621 kr - 1,9633 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6872 kr - 2,6246 kr 880 I lager
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,1523 kr - 0,237 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1618 kr - 0,2518 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,1981 kr - 0,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,2021 kr - 0,3145 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,172 kr - 0,2675 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,1902 kr - 0,296 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
1,5829 kr - 2,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,1322 kr - 0,1469 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,4819 kr - 0,7497 kr 4950 I lager
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,5225 kr - 0,8128 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 46.0 mm LDPE - PCR Grön

20744274

Prisintervall
1,0358 kr - 0,6658 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1.1/2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 81.0 mm LDPE - PCR Grön

20744328

Prisintervall
2,5782 kr - 1,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 28.5 mm LDPE - PCR Grön

20744434

Prisintervall
0,5765 kr - 0,3706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 36.5 mm LDPE - PCR Grön

20744526

Prisintervall
0,7965 kr - 0,512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 45.0 mm LDPE - PCR Grön

20744595

Prisintervall
1,015 kr - 0,6525 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20744700

Prisintervall
1,512 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 68.0 mm LDPE - PCR Grön

20744748

Prisintervall
1,9633 kr - 1,2621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20744854

Prisintervall
2,6246 kr - 1,6872 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 92.0 mm LDPE - PCR Grön

20744946

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 98.0 mm LDPE - PCR Grön

20744984

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 6.5 mm LDPE - PCR Grön

20745103

Prisintervall
0,237 kr - 0,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20745134

Prisintervall
0,2518 kr - 0,1618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20745233

Prisintervall
0,3082 kr - 0,1981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 13.5 mm LDPE - PCR Grön

20745240

Prisintervall
0,3145 kr - 0,2021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 9.5 mm LDPE - PCR Grön

20745165

Prisintervall
0,2675 kr - 0,172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20745219

Prisintervall
0,296 kr - 0,1902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 76.0 mm LDPE - PCR Grön

20744311

Prisintervall
2,4622 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 3.0 mm LDPE - PCR Grön

20744397

Prisintervall
0,1469 kr - 0,1322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 35.0 mm LDPE - PCR Grön

20744502

Prisintervall
0,7497 kr - 0,4819 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.0 mm LDPE - PCR Grön

20744533

Prisintervall
0,8128 kr - 0,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR