Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,4445 kr - 0,6915 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
1,0963 kr - 1,7054 kr 1800 I lager
0,4723 kr - 0,7347 kr Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,3706 kr - 0,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,4269 kr - 0,6641 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,6525 kr - 1,015 kr 3500 I lager
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,972 kr - 1,512 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
1,2621 kr - 1,9633 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6872 kr - 2,6246 kr 880 I lager
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
1,345 kr - 2,0922 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
1,6425 kr - 2,555 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,3859 kr - 0,6003 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,7986 kr - 1,2423 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0549 kr - 1,6409 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6127 kr - 2,5086 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,7074 kr - 1,1005 kr 2998 I lager
0,5551 kr - 0,8636 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8775 kr - 1,365 kr Fråga angående leveranstidhär
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
1,7021 kr - 2,6478 kr Fråga angående leveranstidhär
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 33.0 mm LDPE - PCR Grön

20744342

Prisintervall
0,6915 kr - 0,4445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 64.0 mm LDPE - PCR Grön

20744373

Prisintervall
1,7054 kr - 1,0963 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 34.5 mm LDPE - PCR Grön

20744496

Prisintervall
0,7347 kr - 0,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 28.5 mm LDPE - PCR Grön

20744434

Prisintervall
0,5765 kr - 0,3706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 32.0 mm LDPE - PCR Grön

20744465

Prisintervall
0,6641 kr - 0,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 45.0 mm LDPE - PCR Grön

20744595

Prisintervall
1,015 kr - 0,6525 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20744700

Prisintervall
1,512 kr - 0,972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 68.0 mm LDPE - PCR Grön

20744748

Prisintervall
1,9633 kr - 1,2621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20744854

Prisintervall
2,6246 kr - 1,6872 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 70.0 mm LDPE - PCR Grön

20744762

Prisintervall
2,0922 kr - 1,345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 80.0 mm LDPE - PCR Grön

20744830

Prisintervall
2,555 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN80
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 29.5 mm LDPE - PCR Grön

20744441

Prisintervall
0,6003 kr - 0,3859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 53.5 mm LDPE - PCR Grön

20744649

Prisintervall
1,2423 kr - 0,7986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 63.5 mm LDPE - PCR Grön

20744724

Prisintervall
1,6409 kr - 1,0549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20744816

Prisintervall
2,5086 kr - 1,6127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 48.5 mm LDPE - PCR Grön

20744601

Prisintervall
1,1005 kr - 0,7074 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 38.5 mm LDPE - PCR Grön

20744564

Prisintervall
0,8636 kr - 0,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 59.0 mm LDPE - PCR Grön

20744694

Prisintervall
1,365 kr - 0,8775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 92.0 mm LDPE - PCR Grön

20744946

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 84.0 mm LDPE - PCR Grön

20744861

Prisintervall
2,6478 kr - 1,7021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR