En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,7248 kr - 7,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,1864 kr - 0,29 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 1,6276 kr - 2,5318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 5,044 kr - 5,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,7021 kr - 2,6478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6933 kr - 1,0785 kr | 2700 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1651 kr - 0,2569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,2021 kr - 0,3145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2148 kr - 0,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2793 kr - 0,4345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2908 kr - 0,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3559 kr - 0,5537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5898 kr - 0,9175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 3,1273 kr - 4,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm