Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1273 kr - 4,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,7248 kr - 7,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3937 kr - 0,4375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,8485 kr - 1,3199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 1,3035 kr - 2,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | 495 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 1,717 kr - 2,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1586 kr - 0,2467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,2063 kr - 0,3209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2105 kr - 0,3274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2576 kr - 0,2862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3217 kr - 0,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 4,7248 kr - 7,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,4247 kr - 6,0274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 12,8317 kr - 19,9604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 13,6309 kr - 21,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,6751 kr - 7,2723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,3782 kr - 0,4202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,6794 kr - 1,0569 kr | 7800 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm