Meny Sök

Parande ändstycken för gaffelfästen

I lager

Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
  • Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
  • Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
32,4728 kr - 54,20 kr 420 I lager
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
96,0013 kr - 137,2122 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
45,2257 kr - 75,4549 kr 200 I lager
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
31,2919 kr - 52,0745 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
85,2558 kr - 142,0536 kr 48 I lager
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
258,6013 kr - 431,0022 kr 48 I lager
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
119,6179 kr - 199,3237 kr 198 I lager
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
82,3037 kr - 137,2122 kr 200 I lager
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
86,3185 kr - 143,9429 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
42,2736 kr - 70,3773 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
78,0527 kr - 130,0091 kr 228 I lager
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
52,1926 kr - 87,027 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
34,0078 kr - 56,6797 kr 288 I lager
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
55,4989 kr - 92,5769 kr 174 I lager
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
32,3547 kr - 53,9638 kr 48 I lager
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
74,2741 kr - 123,8688 kr 174 I lager
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
55,4989 kr - 92,5769 kr 4 I lager
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
139,5738 kr - 199,3237 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
52,1926 kr - 86,9089 kr 132 I lager
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
58,3329 kr - 97,3002 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
  • av 2
Parande ändstycke för gaffelhuvud 6.0 M6 9.0 Stål

20211592

Prisintervall
54,20 kr - 32,4728 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211691

Prisintervall
137,2122 kr - 96,0013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211769

Prisintervall
75,4549 kr - 45,2257 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 4.0 M4 6.0 Stål

20211721

Prisintervall
52,0745 kr - 31,2919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211646

Prisintervall
142,0536 kr - 85,2558 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211615

Prisintervall
431,0022 kr - 258,6013 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211851

Prisintervall
199,3237 kr - 119,6179 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211837

Prisintervall
137,2122 kr - 82,3037 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211844

Prisintervall
143,9429 kr - 86,3185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211608

Prisintervall
70,3773 kr - 42,2736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 14.0 M14 21.0 Stål

20211813

Prisintervall
130,0091 kr - 78,0527 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211639

Prisintervall
87,027 kr - 52,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 5.0 M5 7.5 Stål

20211738

Prisintervall
56,6797 kr - 34,0078 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211790

Prisintervall
92,5769 kr - 55,4989 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 5.0 M5 7.5 Stål

20211585

Prisintervall
53,9638 kr - 32,3547 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Parande ändstycke för gaffelhuvud 14.0 M14 21.0 Stål

20211660

Prisintervall
123,8688 kr - 74,2741 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211653

Prisintervall
92,5769 kr - 55,4989 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211714

Prisintervall
199,3237 kr - 139,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211776

Prisintervall
86,9089 kr - 52,1926 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211806

Prisintervall
97,3002 kr - 58,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12