Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.
Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,9065 kr - 133,2157 kr | 200 I lager |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
31,5269 kr - 52,6213 kr | 420 I lager |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
49,6406 kr - 82,6579 kr | 2 I lager |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
82,7725 kr - 137,9161 kr | 48 I lager |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
50,6724 kr - 84,3776 kr | 132 I lager |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
29,6926 kr - 49,5259 kr | 9 I lager |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
251,0692 kr - 418,4487 kr | 48 I lager |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
128,9739 kr - 184,232 kr | 23 I lager |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
30,3805 kr - 50,5577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
53,8824 kr - 89,8804 kr | 4 I lager |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
53,8824 kr - 89,8804 kr | 174 I lager |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
135,5085 kr - 193,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
53,0799 kr - 88,5047 kr | 46 I lager |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
41,0423 kr - 68,3275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
114,9874 kr - 164,2841 kr | 61 I lager |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
32,2148 kr - 53,7677 kr | 92 I lager |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
93,2051 kr - 133,2157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
56,6338 kr - 94,4662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
79,5625 kr - 132,5278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
41,8448 kr - 69,7032 kr | 185 I lager |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta