Push-On Tilt Glides är svängbara glidfästen med en fjäderinsats. Utformad för att ge rörlighet och stabilitet för möbler och andra produkter. Har ett ändlock för rör för en ren avslutning. Har också en kulled som skapar en tiltfunktion.
Material: Stål Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Basmaterial | d1 | h1 | Metallklor | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6856 kr - 6,9681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,8289 kr - 11,284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Stål
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 13,4655 kr - 14,0305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,7391 kr - 12,2256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Stål
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 11,7391 kr - 12,2256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 11,692 kr - 12,1786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Stål
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6856 kr - 6,9681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,08 kr - 11,5508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,08 kr - 11,5508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Stål
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,4655 kr - 14,0305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16-18
|
Stål
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Stål
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nej
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 11,8804 kr - 12,3826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16-18
|
Stål
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nej
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Stål
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nej
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta