Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 Naturfärgad

Detta koppformade omvända fäste fästs permanent i en panel eller bottenplatta och stödjer en annat kretskort på önskat avstånd. Den koppformade basen täcker monteringskortets hål och ger en slät finish. Stödet är tillverkat av UL94 V2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10331668

Tillverkarens artikelnummer:

100330100002

4775 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,9497 kr
500 - 999 2,8725 kr
1000 + 2,1257 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

394,97 kr

100 x 3,9497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.1 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.1 - 1.6 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss