Meny Sök

Distans, omvänd låsning 2.5 mm PA6 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10184363

Tillverkarens artikelnummer:

100330700002

19286 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,562 kr
500 - 999 2,614 kr
1000 + 1,9389 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

356,20 kr

100 x 3,562 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 2.7 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.9 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.0 mm
Längd på distans 2.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss