10184370
100330800002
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,562 kr |
500 - 999 | 2,614 kr |
1000 + | 1,9389 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Håldiameter A | 0.118 in |
Håldiameter A | 3.0 mm |
Låshuvudshöjd A | 3.1 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.122 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.4 - 1.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.055 - 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
Längd på distans | 3.2 mm |
Längd på distans | 0.126 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Modell | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta