10381397
468695
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 2,2118 kr |
1000 - 1999 | 2,0969 kr |
2000 + | 1,982 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs plant |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Håldiameter A | 0.276 in |
Håldiameter A | 7.0 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.3 - 1.9 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.051 - 0.075 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.3 - 1.9 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.051 - 0.075 in |
Längd på distans | 6.9 mm |
Längd på distans | 0.272 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta