Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 4.0 mm | 0.157 in
Essentra artikelnummer:

10151723

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS315A

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,1251 kr
1000 - 9999 1,5179 kr
10000 + 1,0616 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

212,51 kr

100 x 2,1251 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 2.8 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss