10023327
RLCBSK-6-01BK
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1285 kr |
5000 - 9999 | 1,1052 kr |
10000 + | 1,0841 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Håldiameter A | 0.157 in |
Håldiameter A | 4.0 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.157 in |
Låshuvudshöjd A | 4.0 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.075 in |
Låshuvudshöjd B | 1.9 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
Längd på distans | 0.236 in |
Längd på distans | 6.0 mm |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta