Meny Sök

Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

Kretskortsstöd med omvänt låsande fäste, utformat för att tryckas igenom från utsidan av chassit. Kretskortet hålls säkert på plats med låsande tryckfäste.
Essentra artikelnummer:

10023693

Tillverkarens artikelnummer:

RLCBSR-7-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8376 kr
5000 - 9999 1,6791 kr
10000 - 19999 1,60 kr
20000 + 1,5081 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 837,60 kr

1000 x 1,8376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.2 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.5 - 1.6 mm
Längd på distans 11.1 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss