10023921
RLCBSR1-4-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,5215 kr |
5000 + | 1,3694 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Snap-Lock |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Håldiameter A | 0.157 in |
Håldiameter A | 4.0 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.406 in |
Låshuvudshöjd A | 10.3 mm |
Låshuvudshöjd B | 1.8 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.071 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.5 - 1.65 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.059 - 0.065 in |
Längd på distans | 0.252 in |
Längd på distans | 6.4 mm |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta