Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,1892 kr - 1,6948 kr 3000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
1,2337 kr - 2,4732 kr 4000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 mm
2,1702 kr - 2,4712 kr 3049 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,7776 kr - 1,9751 kr 4000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,6341 kr - 1,8157 kr 160 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
2,3267 kr - 4,2945 kr 7996 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,5942 kr - 2,9443 kr 4848 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
1,824 kr - 2,456 kr 21906 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
2,2969 kr - 2,6138 kr 575 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
3,3266 kr - 3,5959 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 4698 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
2,6715 kr - 4,3088 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
28.0 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
2,298 kr - 2,5422 kr 7071 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,982 kr - 2,2118 kr 80 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
2,14 kr - 2,3698 kr 15080 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 3530 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 5791 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,824 kr - 2,456 kr 5899 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151891

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151907

Prisintervall
2,4732 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023419

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
3049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023549

Prisintervall
1,9751 kr - 1,7776 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023464

Prisintervall
1,8157 kr - 1,6341 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 Naturfärgad

10184417

Prisintervall
4,2945 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
7996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10001943

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 Naturfärgad

10067727

Prisintervall
2,9443 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
4848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001974

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
21906 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023471

Prisintervall
2,6138 kr - 2,2969 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023556

Prisintervall
3,5959 kr - 3,3266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 3.2 mm PA6 Naturfärgad

10184370

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
4698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 28.0 mm PA6 Naturfärgad

10067789

Prisintervall
4,3088 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10001936

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 Naturfärgad

10381816

Prisintervall
2,5422 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
7071 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 Naturfärgad

10381793

Prisintervall
2,2118 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 Naturfärgad

10381809

Prisintervall
2,3698 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002247

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
3530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002155

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
5791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002018

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
5899 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm