Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,2969 kr - 2,6138 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 4000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,824 kr - 2,456 kr 1126 I lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
1,0822 kr - 2,1704 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
1,1824 kr - 2,3778 kr 1996 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
1,0325 kr - 1,4784 kr 16030 I lager
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
1,2826 kr - 1,824 kr 2000 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,4438 kr - 1,4438 kr 2078 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
1,0099 kr - 2,0214 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
2,4098 kr - 2,6775 kr 31780 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 3300 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
1,0085 kr - 1,4424 kr 13015 I lager
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
1,2337 kr - 2,4732 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,4797 kr - 1,4797 kr 1000 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
1,0332 kr - 1,4766 kr 1004 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 1200 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,0805 kr - 2,1728 kr 1400 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,147 kr - 1,6407 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,1404 kr - 2,2722 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,41 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023440

Prisintervall
2,6138 kr - 2,2969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023525

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002032

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
1126 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 13.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151501

Prisintervall
2,1704 kr - 1,0822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 18.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151549

Prisintervall
2,3778 kr - 1,1824 kr

Lagernivåer
1996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151716

Prisintervall
1,4784 kr - 1,0325 kr

Lagernivåer
16030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151693

Prisintervall
1,824 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151617

Prisintervall
1,4438 kr - 1,4438 kr

Lagernivåer
2078 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 2.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151792

Prisintervall
2,0214 kr - 1,0099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023495

Prisintervall
2,6775 kr - 2,4098 kr

Lagernivåer
31780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 2.5 mm PA6 Naturfärgad

10184356

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.7 mm
Distans, omvänd låsning 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151709

Prisintervall
1,4424 kr - 1,0085 kr

Lagernivåer
13015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151785

Prisintervall
2,4732 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151624

Prisintervall
1,4797 kr - 1,4797 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151853

Prisintervall
1,4766 kr - 1,0332 kr

Lagernivåer
1004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm PA6 Naturfärgad

10184387

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151877

Prisintervall
2,1728 kr - 1,0805 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151662

Prisintervall
1,6407 kr - 1,147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151778

Prisintervall
2,2722 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 24.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151587

Prisintervall
1,7645 kr - 1,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm