Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,2251 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,0701 kr - 1,5224 kr 38200 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,098 kr - 2,195 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
1,0841 kr - 1,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,0841 kr - 1,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,3714 kr - 1,4275 kr 1242 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,1926 kr - 1,2413 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
1,1921 kr - 2,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
1,0686 kr - 2,1356 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,9844 kr - 1,4039 kr 258876 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,1711 kr - 1,6661 kr 7000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 4698 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
2,1702 kr - 2,4712 kr 3049 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,0122 kr - 1,4443 kr 780 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
1,0138 kr - 2,0261 kr 771 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
1,0154 kr - 1,447 kr 4712 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,0686 kr - 2,1356 kr 2439 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,1892 kr - 1,6948 kr 3000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 998 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 13324 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151686

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151655

Prisintervall
1,5224 kr - 1,0701 kr

Lagernivåer
38200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151839

Prisintervall
2,195 kr - 1,098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023297

Prisintervall
1,1285 kr - 1,0841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023372

Prisintervall
1,1285 kr - 1,0841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023136

Prisintervall
1,4275 kr - 1,3714 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023204

Prisintervall
1,2413 kr - 1,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151556

Prisintervall
2,3778 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151631

Prisintervall
2,1356 kr - 1,0686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151464

Prisintervall
1,4039 kr - 0,9844 kr

Lagernivåer
258876 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151532

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1711 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 3.2 mm PA6 Naturfärgad

10184370

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
4698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023419

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
3049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151433

Prisintervall
1,4443 kr - 1,0122 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 8.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151471

Prisintervall
2,0261 kr - 1,0138 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151846

Prisintervall
1,447 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
4712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151815

Prisintervall
2,1356 kr - 1,0686 kr

Lagernivåer
2439 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151891

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001844

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001820

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
13324 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm