Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
2,367 kr - 2,5593 kr 122000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,6478 kr - 1,831 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,5838 kr - 2,8709 kr 2764 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,7161 kr - 1,9067 kr 2000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,3564 kr - 1,507 kr 12000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,7454 kr - 1,9394 kr 40642 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 6130 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,815 kr - 2,0167 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,7358 kr - 1,9286 kr 25 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,2782 kr - 2,4409 kr 7013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,9512 kr - 2,168 kr 4000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,232 kr - 1,3689 kr 39670 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,4895 kr - 2,7663 kr 11000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,4419 kr - 1,6021 kr 31000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,8617 kr - 2,0686 kr 103638 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 9000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,4239 kr - 1,5821 kr 11963 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,522 kr - 1,6911 kr 7000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,2291 kr - 1,3656 kr 1303 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 2000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021873

Prisintervall
2,5593 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
122000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153116

Prisintervall
1,831 kr - 1,6478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153086

Prisintervall
2,8709 kr - 2,5838 kr

Lagernivåer
2764 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153093

Prisintervall
1,9067 kr - 1,7161 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022399

Prisintervall
1,507 kr - 1,3564 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021958

Prisintervall
1,9394 kr - 1,7454 kr

Lagernivåer
40642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021972

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
6130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022009

Prisintervall
2,0167 kr - 1,815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316412

Prisintervall
1,9286 kr - 1,7358 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,4409 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
7013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,168 kr - 1,9512 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021934

Prisintervall
1,3689 kr - 1,232 kr

Lagernivåer
39670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022429

Prisintervall
2,7663 kr - 2,4895 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022405

Prisintervall
1,6021 kr - 1,4419 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022382

Prisintervall
2,0686 kr - 1,8617 kr

Lagernivåer
103638 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021927

Prisintervall
1,5821 kr - 1,4239 kr

Lagernivåer
11963 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001752

Prisintervall
1,6911 kr - 1,522 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021910

Prisintervall
1,3656 kr - 1,2291 kr

Lagernivåer
1303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021897

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm