Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 6390 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8846 kr - 0,8846 kr | 21200 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 2,2549 kr - 2,2549 kr | 22653 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9163 kr - 0,9163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 1000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,966 kr - 1,3477 kr | 29998 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7641 kr - 0,7641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3992 kr - 0,3992 kr | 43958 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,4883 kr | 21979 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,2634 kr | 7490 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3878 kr - 0,4667 kr | 49014 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,5445 kr - 4,6304 kr | 7396 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,4719 kr - 1,8936 kr | 19659 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 960 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3188 kr - 0,3188 kr | 1475471 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,3138 kr - 5,3849 kr | 17542 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3188 kr - 0,3834 kr | 9842 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,3417 kr | 163350 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,3536 kr - 1,7456 kr | 49547 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,586 kr - 0,8172 kr | 109605 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm