Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
3,8923 kr - 4,2226 kr 5296 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,7145 kr - 2,9874 kr 36213 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,3062 kr - 0,3062 kr 1000 I lager
Svart
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,7842 kr - 0,8718 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
1,1993 kr - 1,5511 kr 27793 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,7755 kr - 0,7755 kr 35247 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,4378 kr - 0,4378 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
0,6647 kr - 0,8043 kr 1285 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
1,3946 kr - 1,79 kr 29500 I lager
Svart
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
7,1527 kr - 7,1527 kr 17275 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr 2000 I lager
Naturfärgad
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
3,1167 kr - 3,1167 kr 53785 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,5371 kr - 0,5371 kr 195468 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
20,2229 kr - 20,2229 kr 1974 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,4835 kr - 0,4835 kr 41778 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,8574 kr - 0,8574 kr 68103 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
1,0858 kr - 1,0858 kr 120039 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3375 kr - 0,3375 kr 1955 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,5184 kr - 0,5184 kr 121400 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,5817 kr - 0,5817 kr 134288 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • av 31
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Prisintervall
4,2226 kr - 3,8923 kr

Lagernivåer
5296 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Prisintervall
2,9874 kr - 2,7145 kr

Lagernivåer
36213 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Prisintervall
0,3062 kr - 0,3062 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Prisintervall
0,8718 kr - 0,7842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Prisintervall
1,5511 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
27793 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Prisintervall
0,7755 kr - 0,7755 kr

Lagernivåer
35247 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Hållbricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Prisintervall
0,4378 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Specifikationer
    DIN 125
Platt bricka 0.250 in 0.719 in 0.062 in Svart Nylon 6/6

10356739

Prisintervall
0,8043 kr - 0,6647 kr

Lagernivåer
1285 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Prisintervall
1,79 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069714

Prisintervall
7,1527 kr - 7,1527 kr

Lagernivåer
17275 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Prisintervall
3,1167 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
53785 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Prisintervall
0,5371 kr - 0,5371 kr

Lagernivåer
195468 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Prisintervall
20,2229 kr - 20,2229 kr

Lagernivåer
1974 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Prisintervall
0,4835 kr - 0,4835 kr

Lagernivåer
41778 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069318

Prisintervall
0,8574 kr - 0,8574 kr

Lagernivåer
68103 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Prisintervall
1,0858 kr - 1,0858 kr

Lagernivåer
120039 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266991

Prisintervall
0,3375 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
1955 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184226

Prisintervall
0,5184 kr - 0,5184 kr

Lagernivåer
121400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Prisintervall
0,5817 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
134288 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad