Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: PA66, PA Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9393 kr - 1,4937 kr | 5493 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,7497 kr - 1,0456 kr | 6454 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Vit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
1,1073 kr - 1,5368 kr | 384 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Grå
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
0,6492 kr - 0,6492 kr | 34599 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,6492 kr - 0,6492 kr | 12651 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,6937 kr - 0,9666 kr | 950 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Grå
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,6822 kr - 0,9522 kr | 787 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
0,5687 kr - 0,5687 kr | 910 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
0,5334 kr - 0,6585 kr | 488 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
0,7814 kr - 0,9646 kr | 223 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,4903 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4843 kr - 0,6276 kr | 998 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5421 kr - 0,6692 kr | 1335 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
0,4843 kr - 0,6276 kr | 7998 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4903 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,037 kr - 1,2803 kr | 382 I lager |
1.22 in
31 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,4932 kr - 0,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
4
|
||
0,4932 kr - 0,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
0,4932 kr - 0,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
0,5377 kr - 0,6639 kr | 3500 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.055 in
1.40 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta