Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: PA66, PA Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5805 kr - 0,7526 kr | 8988 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
2
|
||
0,907 kr - 1,1748 kr | 397 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
0,9524 kr - 1,1759 kr | 43438 I lager |
0.984 in
25 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
0,4843 kr - 0,6276 kr | 1000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
1,0902 kr - 1,4132 kr | 66 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
1,4079 kr - 1,824 kr | 500 I lager |
1.094 in
27.8 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
0,6593 kr - 0,8139 kr | 834 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
0,3754 kr - 0,4869 kr | 689 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
0,6864 kr - 0,8474 kr | 491 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
0,5515 kr - 0,6673 kr | 1800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta