Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan PCR

I produktion

Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 L d1 h w D Köp
0,4116 kr - 0,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,6692 kr - 1,041 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,3992 kr - 0,4436 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,1406 kr - 0,1562 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,157 kr - 0,1745 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,2894 kr - 0,4502 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,6651 kr - 1,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,3459 kr - 0,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,2822 kr - 0,439 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,427 kr - 0,4744 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,6733 kr - 1,0474 kr Fråga angående leveranstidhär
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,8047 kr - 0,8941 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,7431 kr - 0,8257 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,7277 kr - 1,132 kr Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,6497 kr - 1,0107 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,8591 kr - 0,9546 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
0,7585 kr - 0,8428 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,4146 kr - 0,4607 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,7349 kr - 1,1432 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,1406 kr - 0,1562 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
  • av 2
Plugg med dragtunga på sidan 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grön

20747596

Prisintervall
0,4573 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Grön

20747640

Prisintervall
1,041 kr - 0,6692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Grön

20747589

Prisintervall
0,4436 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grön

20747459

Prisintervall
0,1562 kr - 0,1406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grön

20747480

Prisintervall
0,1745 kr - 0,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grön

20747527

Prisintervall
0,4502 kr - 0,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grön

20747633

Prisintervall
1,0346 kr - 0,6651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grön

20747558

Prisintervall
0,3843 kr - 0,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Grön

20747503

Prisintervall
0,439 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Grön

20747619

Prisintervall
0,4744 kr - 0,427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Grön

20747657

Prisintervall
1,0474 kr - 0,6733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grön

20747701

Prisintervall
0,8941 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grön

20747688

Prisintervall
0,8257 kr - 0,7431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Grön

20747664

Prisintervall
1,132 kr - 0,7277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Grön

20747626

Prisintervall
1,0107 kr - 0,6497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Grön

20747718

Prisintervall
0,9546 kr - 0,8591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grön

20747695

Prisintervall
0,8428 kr - 0,7585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Grön

20747602

Prisintervall
0,4607 kr - 0,4146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Grön

20747671

Prisintervall
1,1432 kr - 0,7349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Grön

20747442

Prisintervall
0,1562 kr - 0,1406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm