20747664
20747664
Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 1999 | 1,132 kr |
2000 - 9999 | 0,8086 kr |
10000 + | 0,7277 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.752 in |
---|---|
D | 44.5 mm |
d1 | 38.5 mm |
d1 | 1.516 in |
d2 | 40.5 mm |
d2 | 1.594 in |
h | 0.472 in |
h | 12.0 mm |
L | 0.591 in |
L | 15.0 mm |
w | 0.472 in |
w | 12.0 mm |
Färg | Grön |
Material | LDPE - PCR |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta