Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | T2 | Gängstorlek | Material | L1 | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6248 kr - 6,9311 kr | 2964 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,2747 kr - 4,9184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,2657 kr - 6,2089 kr | 1830 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,9443 kr - 6,1654 kr | 1900 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,2998 kr - 11,1019 kr | 7350 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,7164 kr - 8,5656 kr | 2500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,5332 kr - 7,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,7917 kr - 7,9451 kr | 1500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,2029 kr - 7,3397 kr | 3500 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,0359 kr - 8,4536 kr | 2050 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,0413 kr - 10,2786 kr | 4420 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 6,2938 kr - 13,2034 kr | 6700 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 77,7639 kr - 163,3041 kr | 554 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,2172 kr - 6,7562 kr | 4160 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 7,9886 kr - 18,2626 kr | 8450 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,7806 kr - 14,8698 kr | 1700 I lager |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 6,0755 kr - 12,7585 kr | 4200 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 5,9322 kr - 41,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 66,3475 kr - 138,2477 kr | 533 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 5,2391 kr - 5,3546 kr | 4000 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta