Meny Sök

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager

Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.

  • Ger skydd och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
  • För både vanliga och mer krävande tillämpningar.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L2 T2 Gängstorlek Material L1 T1 Typ Köp
527 I lager
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4
5900 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
8998 I lager
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
6986 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
500 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1233 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
4300 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3000 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2280 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
5067 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2992 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2950 I lager
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3546 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3450 I lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2800 I lager
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • av 2
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 25 mm 2 Naturfärgad

10163979


Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Typ
    4
Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-2 Svart

10286401


Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ
    2
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm Svart PE-HD

10286449


Lagernivåer
8998 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Typ
    2
  • Material
    PE-HD
Gängad insats HDPE

10286302


Lagernivåer
6986 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286296


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286340


Lagernivåer
1233 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286333


Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286326


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286388


Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286364


Lagernivåer
5067 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286371


Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286289


Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286395


Lagernivåer
3546 I lager
Egenskaper
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 1-1.5 Svart

10286319


Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats 17-19 Svart

10286357


Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE