Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0396 kr - 23,457 kr | 1820 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 9,1635 kr - 9,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9964 kr - 2,5727 kr | 1212 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,7056 kr - 4,2222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 9,1635 kr - 13,03 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6427 kr - 2,9573 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,3806 kr - 5,3421 kr | 21700 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 12,7398 kr - 19,8981 kr | 30 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,9874 kr - 5,4632 kr | 700 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,7846 kr - 76,0764 kr | 850 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9709 kr - 1,9246 kr | 6622 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,7343 kr - 5,8087 kr | 19000 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,5763 kr - 5,1496 kr | 800 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 7,1957 kr - 13,1964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 0,9436 kr - 1,4707 kr | 5283 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,1885 kr - 5,8264 kr | 2430 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,3017 kr - 15,4488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2042 kr - 15,4816 kr | 4900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 1,982 kr - 3,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta