Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Svart ABS

Rektangulära insatser är utformade för rektangulära rör. De ger röret en snygg finish och skyddar den inre delen från smuts och andra föroreningar samtidigt som de förhindrar repor eller skador på ytor. Den räfflade formen underlättar införandet och ger en säker passform. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

20600105

Tillverkarens artikelnummer:

20600105

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 1,4974 kr
500 - 2499 1,0696 kr
2500 + 0,9626 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

74,87 kr

50 x 1,4974 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 40.0 mm
B 20.0 mm
T1 1.5 mm
Typ 1
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss