Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
358 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
14,8648 kr - 44,8735 kr 298 I lager
30.0 mm
1.5 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
51,6645 kr - 75,3981 kr 125 I lager
80.0 mm
2.0 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
51,6645 kr - 75,3981 kr 232 I lager
80.0 mm
2.0 mm
Grå
120.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
7,9483 kr - 23,2455 kr 2 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Grå
80.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
53,8817 kr - 78,6611 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
3.5 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
6.0 mm
1
7,7392 kr - 23,9915 kr 4500 I lager
80.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
6,4563 kr - 28,0204 kr 6163 I lager
70.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
10,2492 kr - 44,4817 kr 2440 I lager
90.0 mm
2.0 mm
Svart
90.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
14,4465 kr - 62,698 kr 13130 I lager
80.0 mm
3.0 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
1,0291 kr - 6,7733 kr 15100 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
25.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
4,2112 kr - 18,2768 kr 10800 I lager
50.0 mm
1.5 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
2.0 mm
2,51 kr - 4,6017 kr 2000 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Grå
35.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
6,8467 kr - 29,7149 kr 200 I lager
70.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
2,0803 kr - 2,3844 kr 1016 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
49,9493 kr - 216,7801 kr 17372 I lager
120.0 mm
3.5 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
6.0 mm
1
10,3608 kr - 32,1184 kr 1719 I lager
100.0 mm
1.5 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
17,584 kr - 54,5106 kr 7170 I lager
120.0 mm
3.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
14,8943 kr - 44,9701 kr 748 I lager
40.0 mm
3.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
5.0 mm
1
108,0662 kr - 126,422 kr 2052 I lager
100.0 mm
3.0 mm
Svart
150.0 mm
Polyeten
8.0 mm
1
11,361 kr - 24,9195 kr 6 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10182475

Prisintervall
44,8735 kr - 14,8648 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

10182550

Prisintervall
75,3981 kr - 51,6645 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grå Polyeten

10182567

Prisintervall
75,3981 kr - 51,6645 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grå Polyeten

10182246

Prisintervall
23,2455 kr - 7,9483 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Vit Polyeten

10182574

Prisintervall
78,6611 kr - 53,8817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10287330

Prisintervall
23,9915 kr - 7,7392 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10287309

Prisintervall
28,0204 kr - 6,4563 kr

Lagernivåer
6163 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 4.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10287378

Prisintervall
44,4817 kr - 10,2492 kr

Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart Polyeten

10287170

Prisintervall
62,698 kr - 14,4465 kr

Lagernivåer
13130 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulär Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10287231

Prisintervall
6,7733 kr - 1,0291 kr

Lagernivåer
15100 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart LDPE

10287286

Prisintervall
18,2768 kr - 4,2112 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10327081

Prisintervall
4,6017 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10287316

Prisintervall
29,7149 kr - 6,8467 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10287217

Prisintervall
2,3844 kr - 2,0803 kr

Lagernivåer
1016 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 120.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Svart Polyeten

10287187

Prisintervall
216,7801 kr - 49,9493 kr

Lagernivåer
17372 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10287156

Prisintervall
32,1184 kr - 10,3608 kr

Lagernivåer
1719 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart Polyeten

10287125

Prisintervall
54,5106 kr - 17,584 kr

Lagernivåer
7170 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Svart Polyeten

10327272

Prisintervall
44,9701 kr - 14,8943 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Svart Polyeten

10327319

Prisintervall
126,422 kr - 108,0662 kr

Lagernivåer
2052 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10327173

Prisintervall
24,9195 kr - 11,361 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm