Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4316 kr - 2,7018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,2788 kr - 5,8653 kr | 2500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,502 kr - 0,781 kr | 21250 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7752 kr - 0,8614 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0585 kr - 3,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3327 kr - 5,9252 kr | 2640 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,5107 kr - 9,4564 kr | 1080 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1446 kr - 5,7162 kr | 980 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,4712 kr - 6,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3922 kr - 0,6101 kr | 3600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5345 kr - 0,8315 kr | 25000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0075 kr - 1,1194 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3034 kr - 0,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3964 kr - 0,6167 kr | 27000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3161 kr - 0,4917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4941 kr - 3,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9105 kr - 4,5275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1502 kr - 1,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2073 kr - 1,3415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta