Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3118 kr - 5,902 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,49 kr - 0,7622 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,4486 kr - 0,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,3849 kr - 0,5987 kr | 30000 I lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,5189 kr - 0,8072 kr | 25000 I lager | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,2945 kr - 0,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,9782 kr - 1,0868 kr | 10000 I lager | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,4497 kr - 1,6108 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,6383 kr - 0,7092 kr | 10000 I lager | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,2327 kr - 1,3697 kr | 5600 I lager | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 2,5373 kr - 2,8193 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 5,1774 kr - 5,7526 kr | 2690 I lager | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,9954 kr - 2,2171 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 2,7231 kr - 4,236 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 7,0824 kr - 7,8694 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
5.512 in
 
140.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 10,6237 kr - 11,8041 kr | 1050 I lager | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 2,5753 kr - 4,0061 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 8,5585 kr - 9,5094 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 1,2717 kr - 1,413 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 8,0647 kr - 8,9608 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta