Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
3,4119 kr - 5,3074 kr 3490 I lager
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
2,7231 kr - 4,236 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
5,1774 kr - 5,7526 kr 2690 I lager
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
2,5753 kr - 4,0061 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,3942 kr - 6,8354 kr 2490 I lager
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
5,3118 kr - 5,902 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2,9695 kr - 3,2994 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
2,8258 kr - 4,3957 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3,2854 kr - 3,6505 kr 2000 I lager
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,9346 kr - 7,7051 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
7,0824 kr - 7,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,2397 kr - 3,4839 kr 5000 I lager
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,9947 kr - 5,5497 kr 1250 I lager
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
8,0647 kr - 8,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
3,3924 kr - 3,7693 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
5,3118 kr - 5,902 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,6076 kr - 0,6751 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,4175 kr - 1,575 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,5059 kr - 1,6732 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,5189 kr - 0,8072 kr 25000 I lager
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752125

Prisintervall
5,3074 kr - 3,4119 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,236 kr - 2,7231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752149

Prisintervall
5,7526 kr - 5,1774 kr

Lagernivåer
2690 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752187

Prisintervall
4,0061 kr - 2,5753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752132

Prisintervall
6,8354 kr - 4,3942 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752248

Prisintervall
5,902 kr - 5,3118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752194

Prisintervall
3,2994 kr - 2,9695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,3957 kr - 2,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752200

Prisintervall
3,6505 kr - 3,2854 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752286

Prisintervall
7,7051 kr - 6,9346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752255

Prisintervall
7,8694 kr - 7,0824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752101

Prisintervall
3,4839 kr - 2,2397 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752231

Prisintervall
5,5497 kr - 4,9947 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752163

Prisintervall
8,9608 kr - 8,0647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752217

Prisintervall
3,7693 kr - 3,3924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752279

Prisintervall
5,902 kr - 5,3118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752446

Prisintervall
0,6751 kr - 0,6076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752521

Prisintervall
1,575 kr - 1,4175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,6732 kr - 1,5059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752422

Prisintervall
0,8072 kr - 0,5189 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm